Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Sygnał wyjściowy | IO-Link |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 0,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 500; (krótkotrwale: 2 A / 50 ms) |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | w zależności od podłączonego czujnika |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Profil | brak Profilu |
SIO tryb | nie |
Wymagany typ portu mastera | A |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,5 |
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 (Draft) |
Liczba portów klasy A | 1 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 655,69 |
Waga [g] | 116,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | PA PACM 12 (TROGAMID); PET |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM |
---|