Aplikacja | parametryzacja online i offline urządzeń IO-Link |
---|---|
Funkcja | parametryzacja urządzeń IO-Link i masterów IO-Link; prezentacja graficzna wartości procesowych do nastaw urządzeń i diagnostyki; zarządzanie IODD |
Język | niemiecki; angielski; Hiszpański; Francuski; Włoski; Japoński; Koreański; Portugalski; Rosyjski; Chiński |
---|---|
Nośnik danych | Pobierz |
Rodzaj licencji | pojedyncza licencja |
Klasa licencji | pełna wersja |
Min. cykl procesora | 2 GHz |
---|---|
Min. liczba rdzeni procesora | 2 |
Min. pamięci RAM | 2 GB |
Min. pamięć dysku twardego | 5 GB |
Min. rozdzielczość karty graficznej | 1680 x 1050 |
Wymagany interfejs urządzenia | LAN Adapter - RJ45; USB |
System operacyjny | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Przeglądarka internetowa | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |