You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Wytrzymałe mastery IO-Link

Moduły magistrali obiektowej do podłączenia inteligentnych czujników

  • 4 lub 8 portów IO-Link z pełną funkcjonalnością V1.1
  • Profinet lub EtherNet/IP
  • Możliwość konfigurowania mastera oraz pozostałych urządzeń za pomocą oprogramowania LR DEVICE
  • Gotowe rozwiązanie dla Przemysłu 4.0 dzięki LR AGENT EMBEDDED
  • Zasilanie poprzez standardowy przewód czujnikowy M12 z kodowaniem A

Wytrzymałe moduły magistrali obiektowej z bezpiecznym połączeniem
Rozproszone moduły master IO-Link służą jako bramka między inteligentnymi czujnikami IO-Link a magistralą obiektową. Są doskonałym rozwiązaniem również w najtrudniejszym otoczeniu: Materiały oraz procesy produkcyjne są identyczne ztymi, które są wykorzystywane do produkcji przewodów połączeniowych ifm sprawdzonej seriiEVC. Technologia ecolink zapewnia niezawodne itrwale szczelne połączeniaM12 przewodów przyłączeniowych.

Ograniczenie energii do urządzeń UL Class2
Wiele czujników wymaga zasilania zograniczeniem energetycznym zdopuszczeniem ULClass2. Związane ztym ograniczenie energii jest realizowane zazwyczaj przez odpowiedni zasilacz. Za pomocą masterów IO-Link serii AL można teraz zasilać również czujniki zgodne ze standardem ULClass2, bez konieczności stosowania zasilacza z ograniczeniem energii i dopuszczeniem wg ULClass2.

Zalety i korzyści dla klientów

Konfiguracja czujników za pomocą LR DEVICE
Intuicyjne oprogramowanie znajduje wszystkie moduły master IO-Link i tworzy widok całej instalacji. Prezentowane są ponadto wszystkie podłączone czujniki wraz z ich parametrami. Umożliwia to konfigurację wszystkich czujników w systemie z jednego centralnego miejsca.

Moduły master dla przemysłu spożywczego
Dzięki zastosowanym materiałom oraz innowacyjnej konstrukcji obudowy moduły te można stosować również w aplikacjach o podwyższonych wymogach higienicznych.

Łatwe podłączanie czujnika
Podłączanie czujników i elementów wykonawczych odbywa się za pośrednictwem standardowych kabli połączeniowych M12 bez ekranu. Można podłączyć maks. 4 lub 8 (w zależności od wersji) czujników IO-Link i zasilać je prądem o natężeniu do 3,6A łącznie. Długość przewodu może wynosić do 20m.

Niezawodne dane cyfrowe
Dane z czujników są przesyłane w postaci cyfrowej. Rezystancje styków oraz zakłócenia EMC nie powodują zafałszowania sygnałów, jak ma to miejsce wprzypadku sygnałów analogowych.

Bezpośrednie połączenie z IT
Zintegrowany LR AGENT EMBEDDED może przesyłać wartości procesowe bezpośrednio do systemów ERP, z pominięciem sterownika PLC. Ta druga ścieżka komunikacyjna jest dostępna równolegle z magistralą obiektową w obrębie tej samej sieci.

Technika łączeniowa