Wykonanie | do gniazd M12 modułów ClassicLine, modułów CompactLine i AirBox |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...85 |
---|
Waga [g] | 11 |
---|---|
Wymiary [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | PA czarny |
Moment dokręcający [Nm] | momenty dokręcenia można znaleźć w instrukcjach obsługi urządzeń |
Sztuk w opakowaniu | 10 szt. |
---|