Konstrukcja | kabel ekranowany |
---|---|
Wykonanie | Kabel Ethernet, Kodowanie D |
Aplikacja | Kabel do programowania monitora VSE; Patchkabel |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67; IP 20; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski) |
Waga [g] | 702,5 |
---|---|
Materiał | TPU / PA |
Odlewany materiał obudowy | PA / TPU |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |
Podłączenie | Przewód: 10 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,5 mm, ekranowany; 2 x 2 x 0,38 mm² |
---|
Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: TPU |