Ciągłe przesyłanie wartości procesowych i zaawansowane funkcje diagnostyczne w obudowie 19mm
Miniaturyzacja do zastosowań przemysłowych
Nowy czujnik ciśnienia PV ma cienkowarstwową celkę pomiarową zespawaną bezpośrednio z przyłączem procesowym. Technologia ta zapewnia wysoką dokładność w niezwykle kompaktowej obudowie (klucz 19mm) przy optymalnym stosunku jakości do ceny.
Obszary zastosowania
Dzięki konstrukcji przyłącza procesowego bez uszczelek czujniki te mogą być stosowane oprócz zastosowań hydraulicznych również w innych środowiskach. W zastosowaniach przemysłowych zaletą jest grawerowana laserowo tuleja obudowy. Dzięki temu czujnik można zawsze łatwo zidentyfikować, nawet w trudnych warunkach pracy. Kolejną zaletą jest zintegrowany interfejs IO-Link. Dzięki IO-Link nowy czujnik ciśnienia przesyła wsposób ciągły wartości procesowe oraz pozostałe ważne dane, np. wartości szczytowe ciśnienia. Cyfrowe wyniki pomiarów są ponadto dokładniejsze, gdyż nie występują straty wynikające zkonwersji przez przetwornikC/A lub oddziaływań zewnętrznych (np. długości przewodów).