Bateria litowo-jonowa jest podstawowym i obecnie najdroższym komponentem samochodu elektrycznego. Wynika to po części z wykorzystywanych nieodnawialnych surowców, które są już rzadkością, ale także ze skalowalności produkcji. Producenci baterii muszą więc optymalizować swoje procesy wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Wzrost wydajności wraz z mniejszą liczbą odrzutów przy zachowaniu stałej jakości odgrywają tu kluczową rolę.
ifm oferuje w tym zakresie szereg rozwiązań, składających się ze sprzętu i oprogramowania. W ten sposób można proaktywnie zdigitalizować swoją produkcję, aby zapewnić jakość.
Wzrost dostępności systemu dzięki wykrywaniu błędów na wczesnym etapie. | |
Zwiększona dostępność systemu dzięki wykrywaniu błędów na wczesnym etapie. | |
Łatwe monitorowanie stanu dzięki przejrzystemu przygotowaniu danych. |