Aplikacja | Moduły I/O do zastosowań sieciowych |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 50; (US) |
Klasa ochrony | III |
Dodatkowe zasilanie [V] | 18...30 DC; (UA) |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] | 3600; (UA) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 20 |
---|
Liczba wyjść binarnych | 20; (10 x 2) |
---|---|
Podłaczenie | PNP |
Funkcja wyjścia | Tranzystor |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1800 |
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 3,6; (Maks. obciążenie prądowe na wyjściu: 1800 mA) |
Separacja galwaniczna | tak |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obsługiwane DeviceID |
|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 |
SIO tryb | nie |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 5,6 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 41 |
Waga [g] | 408 |
---|---|
Wymiary [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiał | obudowa: PA; Gniazdo: mosiądz niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
X1 | Konektor: M12; kodowanie: A |
---|
X1.0...X1.9 | Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM |
---|
X31 | Konektor: M12; kodowanie: A |
---|