moduł temperaturowy IO-Link
AL2384
IOL MOD 4xTEMP IP67
moduł temperaturowy IO-Link
AL2384
IOL MOD 4xTEMP IP67
- moduł IO-Link do analogowych czujników temperatury
- Pomiar sondą PT100/PT1000 i termoparą J/K w jednym module
- Przesyłanie wartości z wejść analogowych przez komunikację IO-Link
- odporne na zakłócenia elektromagnetyczne przesyłanie sygnałów analogowych przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 200; (US) |
Klasa ochrony | III |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 4 |
---|
Wejścia
Liczba wejść analogowych | 4; (PT100: podłączenie czujników 2-, 3- i 4-przewodowych; PT1000: podłączenie czujników 2-, 3- i 4-przewodowych, TCK, TJK) |
---|---|
Precyzyjne wejście analogowe [%] | ± 0,3 |
Wejście analogowe |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście analogowe |
|
||||||
Wejście analogowe |
|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||
SIO tryb | nie | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 347,051 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - IO-Link
X1 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Połączenie elektryczne - Wejścia
X1.0...X1.3 | Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM |
---|