Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 100; (US) |
Klasa ochrony | III |
Dodatkowe zasilanie [V] | 18...30 DC; (UA UAi) |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] | 4000; (UA; UAi: 400 mA) |
Całkowita ilość wejść i wyjść | 16 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wyjść binarnych: 16 |
Liczba wejść binarnych | 16; (konfigurowalne) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 3 (IEC 61131-2)) |
Zasilanie wejść | AUX (UA, UAi) |
Zasilanie [V] | 18...30 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 2...15 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...1,5 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...28 |
Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 |
Liczba wyjść binarnych | 16; (konfigurowalne) |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1800 |
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 3,6; (max. obciążenie prądowe na segment: 1800 mA) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Wyjścia zasilania aktuatora | AUX (UA) |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SIO tryb | nie | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||
Uwaga |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 46 |
Waga [g] | 392,7 |
---|---|
Wymiary [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiał | obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
X31 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
X1 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
X1.0...X1.7 | Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM |
---|