Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 50 |
Obciążalność na port [A] | 0,1 |
---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Graniczna obciążalność prądowa wejścia [mA] | 15 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obsługiwane DeviceID |
|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 |
SIO tryb | nie |
Ilość danych binarnych | 32 |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,9 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | ||||
Ochrona | IP 67 | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Chemikalia |
|
EMC |
|
---|
Waga [g] | 105,5 |
---|---|
Materiał | PBT; Gniazdo: mosiądz niklowany; O-ring: FKM |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Konektor: 4 x M8; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM |