Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 100...700; (US) |
Klasa ochrony | III |
Obciążalność na port [A] | 0,1 |
---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 12 |
---|
Liczba wejść binarnych | 12; (6 x 2 PNP typ 2 wg IEC 61131-2) |
---|---|
Zasilanie wejść | IO-Link |
Zasilanie [V] | 16...30 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SIO tryb | nie | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4,3 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 197 |
Waga [g] | 289 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
X1 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
X1.0...X1.5 | Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM |
---|