- Platforma moneo IIoT
- Produkty
- moneo IIoT Core
- moneo remoteConnect
moneo remoteConnect
Zdalna konserwacja bezpośrednio z moneo Cloud
Zapewnienie niezawodności procesów produkcyjnych dzięki zrównoważonej zdalnej konserwacji za pośrednictwem moneo – oszczędność czasu i zasobów. Dzięki moneo remoteConnect niezawodna zdalna konserwacja maszyn i systemów jest szybka i łatwa.
moneo remoteConnect umożliwia niezależny od producenta zdalny dostęp do sterowników PLC, serwerów, czujników i innych urządzeń sieciowych bezpośrednio z chmury moneo Cloud. Dane użytkownika są trwale szyfrowane za pośrednictwem połączenia end-to-end i mogą być przeglądane tylko przy określonych konfiguracjach dostępu.
W przypadku odchyleń w procesie, szczegółowa analiza usterek może być przeprowadzona zdalnie, unikając długiego czasu oczekiwania na inżyniera serwisu i przestojów maszyny. Zapotrzebowanie na inżynierów serwisowych na miejscu jest ograniczone do minimum, a dostępność maszyny jest utrzymywana.
moneo remoteConnect – idealne uzupełnienie strategii cyfryzacji
- Łatwość: bezpośredni dostęp przez chmurę moneo Cloud.
- Bezpośredniość: bezpośredni dostęp do urządzeń bez konieczności dostosowywania sieci
- Wygoda: korzystanie z lokalnie zainstalowanego oprogramowania
- Szybkość: wysoka prędkość połączenia
- Przejrzysta struktura: łatwe zarządzanie sesją przez przeglądarkę
Korzyści ze zdalnej konserwacji z moneo remoteConnect
Oszczędność kosztów
Opcja zdalnego połączenia pozwala uniknąć wezwań serwisowych lub zwiększyć ich wydajność.
Oszczędność czasu
Nie ma potrzeby podróżowania. Inżynier serwisu może od razu rozpocząć diagnostykę.
Bezpieczeństwo i kontrola
Kompleksowy, szyfrowany dostęp do wcześniej autoryzowanych urządzeń.
Przyjazność dla użytkownika
Połączenia są konfigurowane szybko i łatwo, bez konieczności posiadania rozległej wiedzy informatycznej.
Przejrzysta struktura
Centralne zarządzanie połączeniami i autoryzacjami.
Zrównoważenie
Zmniejszona konserwacja na miejscu poprawia ślad ekologiczny.
Łatwa zdalna konserwacja dzięki moneo remoteConnect
Aby rozpocząć połączenie, inżynier serwisu potrzebuje bezpłatnego klienta remoteConnect. Połączenie jest następnie nawiązywane między klientem remoteConnect a bramą brzegową w produkcji. Nie są wymagane żadne zmiany w infrastrukturze sieciowej lub maszynowej. Chmura moneo działa jako pośrednik i zapewnia nawiązanie połączenia. Połączenie jest szyfrowane w trybie „od końca do końca” przez cały czas.
Inżynierowie serwisu analizują i rozwiązują komunikat o błędzie zdalnie. Jeśli bezpośrednie rozwiązanie nie jest możliwe, inżynierowie serwisu są optymalnie przygotowani do wizyty na miejscu dzięki zdalnej diagnostyce. Zdalna konserwacja pozwala uniknąć długiego czasu oczekiwania i podróży, a także wysokich kosztów związanych z możliwym przestojem maszyny.
Studium przypadku
remoteConnect
Dzięki funkcji remoteConnect można uzyskać zdalny dostęp do maszyny w celu skonfigurowania sterowników lub dostosowania interfejsów HMI. remoteConnect wymaga jedynie Kredyty, podczas gdy sesja połączenia wymaga bramy edgeGateway. W celu skonfigurowania zdalnego dostępu potrzebnych będzie 50 Kredyty. Jeśli sesja nie jest już potrzebna, można ją zakończyć, a 50 Kredyty jest ponownie dostępnych, np. do nowego połączenia z inną bramą edgeGateway.
Bezpieczeństwo IT: bezpieczeństwo użytkownika jest naszym priorytetem
Bezpieczeństwo IT jest obowiązkowym wymogiem w przypadku zdalnych połączeń z krytycznym sprzętem i zakładami produkcyjnymi. ifm wyznacza bardzo wysokie standardy w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
- Połączenia mogą być nawiązywane tylko z wcześniej udostępnionymi urządzeniami i tworzone w moneo z odpowiednimi uprawnieniami. Dostęp do wcześniej wybranych urządzeń jest przyznawany poprzez „rozdzielne tunelowanie”. Wszyscy inni użytkownicy sieci nie są dostępni.
- Każdy inżynier serwisu musi mieć konto w chmurze moneo. Zapobiega to uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione.
- Korzystamy z najnowocześniejszej technologii o bardzo wysokich standardach bezpieczeństwa