Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | G 3/4 DN20 gwint zewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Media | ultra czysta woda; woda; roztwory wodne | ||
Uwaga na temat mediów |
|
||
Temperatura medium [°C] | -20...100 | ||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 75 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 5 |
Zasada pomiaru | ultradźwiękowa |
Wejścia | resetowanie licznika |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał impulsowy; sygnał analogowy; IO-Link; sygnał częstotliwościowy; sygnał diagnostyczny; sygnał przełączający totalizera |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 0...10000 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Wyjście impulsowe | pomiar ilości przepływu |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||||
Rozdzielczość |
|
||||
Punkt przełączania SP |
|
||||
Punkt resetu rP |
|
||||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
||||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
||||
Odcięcie przy niskim przepływie LFC |
|
||||
Częstotliwość końcowa, FEP |
|
||||
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] | 1...10000 |
Długość impulsu [s] | 0,002...2 |
---|---|
Wartość impulsu | 0,02...99990000 l |
Zakres pomiarowy [°C] | -20...100 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [°C] | -44...124 |
Rozdzielczość [°C] | 0,1 |
Punkt przełączania SP [°C] | -19,6...100 |
Punkt resetu rP [°C] | -20...99,6 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] | -20...76 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] | 4...100 |
Częstotliwość punktu początkowego, FSP [°C] | -20...76 |
Częstotliwość końcowa, FEP [°C] | 4...100 |
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] | 1...10000 |
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Powtarzalność | ± 0,2 % MEW |
Dokładność [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] | 0,2 |
Czas reakcji [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...5 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Funkcje diagnostyczne | kierunek wykrywania przepływu; jakość sygnału |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||||||||
Ilość danych analogowych | 3 | ||||||||||||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||||||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 160 | ||
Dopuszczenie UL |
|
||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 494,6 |
---|---|
Typ montażu | długość rury wlotowej 5xDN; długość rury wylotowej 1xDN |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); wyświetlacz: PFA; uszczelnienie wyświetlacz: FKM; złącza: POKAN |
Materiały części w kontakcie z medium | Rura pomiarowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Uszczelnienie przyłącza procesowego: Centellen uszczelka |
Przyłącze procesowe | G 3/4 DN20 gwint zewnętrzny |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | 1,25 µm |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Uwaga dotycząca spadku ciśnienia
|
|
---|
obniżenie temperatury otoczenia
|
|
---|