- Produkty
- Monitoring warunków pracy
- Przepływomierze do wody
Przepływomierze do wody
- Ze wskazaniami ilości przepływu objętościowego, ilości całkowitej i temperatury
- Duża dokładność, powtarzalność i dynamika pomiarów
- Z wyjściem przełączającym, analogowym i impulsowym
- Wyraźnie widoczny wyświetlacz LED
Systemy do pomiaru zużycia wody
Wysiłki zmierzające do zmniejszenia zużycia wody wymagają posiadania wiedzy o bieżącym zużyciu. Systemy pomiarowe, takie jak przepływomierze magnetyczno-indukcyjne lub ultradźwiękowe, rejestrują trzy parametry procesowe: wielkość przepływu, ilość zużywaną oraz temperaturę medium. Są one często stosowane w obiegach chłodzenia, np. w hutach, w przemyśle motoryzacyjnym lub w produkcji szkła. W zastosowaniach w gospodarce wodnej oraz w urządzeniach przemysłowych czujniki są stosowane do pomiaru zużycia wody.
Zużycie szczytowe, zużycie chwilowe lub zużycie rosnące można zaprogramować i sprawdzić na podstawie ustawionych wartości przełączających lub alarmowych po naciśnięciu przycisku.
Asortyment obejmuje również warianty przeznaczone do zastosowania w systemach zaopatrzenia w wodę pitną.