Przyłącze procesowe | G 1/2 gwint zewnętrzny |
---|
Aplikacja | wysokie ciśnienie |
---|---|
Media | Ciecze; Gazy |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
Aplikacja | wysokie ciśnienie |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
---|
Podłączenie do układu przetwarzania | VS 0200 |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 15 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Przyłącze procesowe | G 1/2 gwint zewnętrzny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|