Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
---|---|
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 100 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 57,9 |
---|---|
Wymiary [mm] | M18 x 1,5 |
Opis gwintu | M18 x 1,5 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | 50 |
Podłączenie czujnika | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 |
Głębokość wsunięcia [mm] | 21; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN) |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |