Długość sondy L [mm] | 45 |
---|---|
Przyłącze procesowe | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Aplikacja | wysoka temperatura |
---|---|
Media | Ciecze; Gazy |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
Podłączenie do układu przetwarzania | VS3000 |
---|
Długość sondy L [mm] | 45 |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 300 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 8213 |
Waga [g] | 413,5 |
---|---|
Obudowa | do stosowania z odpowiednimi adapterami |
Wymiary [mm] | M18 x 1,5 |
Opis gwintu | M18 x 1,5 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Przyłącze procesowe | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 6 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|