Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2) |
Aplikacja | dla aplikacji mobilnych | |||
---|---|---|---|---|
Media | ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -40...125 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Uwaga dot. przeciążalności |
|
|||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 | |||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 12 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 0,1 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0,5...4,5 |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,05; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,8; (uwzględnia nieliniowość, histerezę, powtarzalność oraz błędy wynikające z zakresu i ustawienia zera) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,2 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 2 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 658 | ||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 58,8 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna 1.4542 (17-4 PH / 630); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 60 milionów; (przy 1,2-krotnym ciśnieniu nominalnym) |
Moment dokręcający [Nm] | 25...35; (zalecany; W zależnosci od użytej pasty smarującej, uszczelnienia i ciśnienia.) |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2) |
Uszczelnienie przyłącza procesowego | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Zintegrowany tłumik | tak |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 30 m |
---|