- Produkty
- Czujniki
- Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
- Transmitery do zastosowań mobilnych
Transmitery do zastosowań mobilnych
- Niewielka konstrukcja do ograniczonych przestrzeni
- Szybka reakcja dzięki krótkiemu czasowi reakcji
- Dokładność pomiarów < ± 0,8 %, powtarzalność < ± 0,05 %
- Łatwe podłączenie złączem M12, DEUTSCH lub AMP
- Niewielka i wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
Transmitery do zastosowań mobilnych
Transmitery do zastosowań mobilnych
Transmitery ciśnienia serii PU wykrywają niezawodnie ciśnienie systemowe w mobilnych maszynach roboczych. Są one przystosowane specjalnie do zastosowań hydraulicznych i pneumatycznych z wysokim ciśnieniem roboczym.
Kompaktowa obudowa umożliwia zastosowania w ciasnych przestrzeniach montażowych. Solidne obudowy charakteryzują się dużą odpornością na uderzenia i wibracje oraz dużą wytrzymałością na ciśnienie, a także bardzo dobrą kompatybilnością elektromagnetyczną. Pozwalają one na pracę niepowodującą zniszczeń w ciągu milionów cykli ciśnieniowych. Duża dokładność powtórzeń oraz niewielkie odchyłki charakterystyki analogowych wartości pomiarowych zapewniają dobrą długotrwałą stabilność. Doskonała dynamika pomiarowa z bardzo krótkim czasem odpowiedzi skokowej zapewnia niezawodną reakcję urządzenia na szybką zmianę ciśnienia.
Konektory DEUTSCH lub AMP umożliwiają szybkie i łatwe podłączanie urządzeń do wiązek kablowych mobilnych maszyn roboczych.
Dane techniczne czujników są zgodne z E1.