- Produkty
- Czujniki
- Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
- Kompaktowa obudowa z wyświetlaczem do pneumatyki
- PQC819
Czujnik ciśnienia do pneumatyki
PQC819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
Czujnik ciśnienia do pneumatyki
PQC819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
- Niezawodny monitoring ciśnienia w układach pneumatycznych i sprężonego powietrza
- Bardzo duża odporność na nadciśnienie i podciśnienie
- Dobrze widoczny wyświetlacz TFT
- Czerwono/zielony wyświetlacz do jasnego wskazywania dopuszczalnego zakresu
- Z programowalnym wyjściem przełączającym i wyjściem analogowym
- Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/8 Gwint wewnętrzny (2x) |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | ||
Media | Powietrze sprężone; azot (N2) | ||
Warunkowo odpowiedni dla | inne media dostępne na zamówienie | ||
Temperatura medium [°C] | 0...60 | ||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 | ||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne; próżnia |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 40 V) |
Czas rozruchu [s] | 0,3 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (konfigurowalne) |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 170 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20, odwracalny; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 / 1...5, odwracalny; (skalowany) |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
||
W krokach co |
|
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 1; (Turn down 1:1) |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K: Turn down 1:1) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 1; (Turn down 1:1; włącznie z linowością, histerezą i powtarzalnością) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 1 % (ustawianie wartości granicznej zgodnie z DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Czasy reakcji
Czas odpowiedzi [ms] | 6 |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...4 |
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0...99,99 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | wyświetlacz może być obracany / wyłączany; wyjście analogowe wybieralne i skalowalne; funkcja uczenia; funkcja symulacji; Funkcja diagnostyczna |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||||||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 0,6 | ||||||||||
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [bar] | 0,0001 | ||||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; temperatura wewnętrzna; Temperatura medium | ||||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Ochrona | IP 65 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 392 | ||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany w gazach stabilnych lub cieczach grupy 2 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 0,001 |
---|---|
Materiał | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; mosiądz; krzem (pokrycie) |
Materiały części w kontakcie z medium | PBT; FKM; mosiądz; krzem (pokrycie) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 50 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/8 Gwint wewnętrzny (2x) |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Diagramy i grafiki
Bohrbild
|
|
---|