- Produkty
- Czujniki
- Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
- Kompaktowa obudowa z wyświetlaczem do pneumatyki
Kompaktowa obudowa z wyświetlaczem do pneumatyki
- Wyraźnie widoczny, nachylony wyświetlacz LED
- Dwukolorowy wyświetlacz wartości procesowych do określania dopuszczalnego zakresu
- Łatwy montaż przez zintegrowane otwory i akcesoria montażowe
- Dwa wyjścia przełączające, z których jedno można skonfigurować jako analogowe
- Zakres ciśnienia od -1 do 1 lub od -1 do 10 bar
Kompaktowa obudowa z wyświetlaczem do pneumatyki
Kompaktowa konstrukcja z wyświetlaczem do instalacji pneumatycznej
Czujniki ciśnienia serii PQ monitorują ciśnienie systemowe w sieciach pneumatycznych i sprężonego powietrza maszyn oraz urządzeń. Czujniki muszą być stosowane do pomiaru ciśnienia względnego oraz różnicy ciśnień. Dzięki temu są przystosowane również do kontroli zanieczyszczenia lub blokad filtrów.
Celka pomiarowa jest odporna na ciecze i osady znajdujące się w systemie. Zapewnia ona wysoką odporność na przeciążenia oraz dużą dokładność.
4-miejscowy wyświetlacz LED dobrze widoczny z dużych odległości oraz intuicyjna obsługa dwoma przyciskami ułatwia uruchomienie, konserwację i eksploatację. Wyświetlacz można przestawić ze wskazania „czerwonego” na zależne od wartości ciśnienia wskazanie czerwono-zielone. Stany wyjścia są w ten sposób wyraźnie podkreślane lub też można określić okno wartości dla danego koloru.
Czujniki z wyjściem analogowym można parametryzować przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.