Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/8 Gwint wewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | ||||
Media | Powietrze sprężone | ||||
Warunkowo odpowiedni dla | inne media dostępne na zamówienie | ||||
Temperatura medium [°C] | 0...60 | ||||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
||||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
||||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 | ||||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne; próżnia |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 40 V) |
Czas rozruchu [s] | 0,3 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zakres pomiarowy |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
|||||
Punkt resetu rP |
|
|||||
W krokach co |
|
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,5 |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,25 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,05; (na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Czas reakcji [ms] | < 2,5 |
---|---|
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; Funkcja diagnostyczna; logika przełączania; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Jednostka wyświetlana |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 455 | ||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 85 |
---|---|
Materiał | PBT; FKM; Poliester |
Materiały części w kontakcie z medium | mosiądz; FKM; krzem (pokrycie); PBT |
Min. liczba cykli ciśnienia | 50 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/8 Gwint wewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | bar; kPa; psi; inHg |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|