Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający Uwaga: Urządzenie może być instalowane tylko w przyłączu procesowym dla stożka uszczelniającego G1.; Stożek uszczelniający G1 urządzenia nadaje się tylko do adapterów z metalowym ogranicznikiem końcowym. |
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Aplikacja | montaż zabudowany do przemysłu spożywczego | |||
Media | Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 | |||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne; próżnia | |||
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 10 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zasada pomiaru | hydrostatyczna |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Napięcie zasilania [V] | 20...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 3,6...21 |
Czas rozruchu [s] | 1 |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 45 |
Czas rozruchu [s] | 0,5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20, odwracalny; (skalowany) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Maks. obciążenie [Ω] | 300 |
---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
---|---|
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 125 |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Zakres pomiarowy |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
|||||||||
Punkt resetu rP |
|
|||||||||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
|||||||||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
|||||||||
W krokach co |
|
|||||||||
Ustawienia fabryczne |
|
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność , ustawienie wartości granicznej według normy DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0,01...99,99 |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 45 |
---|
Minimalny czas odpowiedzi wyjścia przełączającego (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 7 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.0 | ||||
Profil | brak Profilu | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 148,66 |
Waga [g] | 379 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiały części w kontakcie z medium | ceramika (99,9 % Al2 O3); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający Uwaga: Urządzenie może być instalowane tylko w przyłączu procesowym dla stożka uszczelniającego G1.; Stożek uszczelniający G1 urządzenia nadaje się tylko do adapterów z metalowym ogranicznikiem końcowym. |
Wyświetlacz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % zakresu |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|