Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|---|
Ustawienia fabryczne | chłodziwa na bazie wody; woda; media podobne do wody |
Długość sondy L [mm] | 264 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Media | chłodziwa na bazie wody; oleje; media bazujące na olejach; woda; media podobne do wody |
Stała dielektryczna medium | > 2 |
Nie stosować do | media ekstremalnie przewodzące; przylegające media; granulaty; materiały masowe; kwasy; ługi; przemysł spożywczy i galwanotechnika |
Maksymalna prędkość zmiany poziomu [mm/s] | 100 |
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | 0,5; (gdy zamontowane za pomocą akcesoriów montażowych: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura medium [°C] | 0...35; (z osłoną termiczną E43100: 35...65 °C) |
---|
Temperatura medium [°C] | 0...70 |
---|---|
Krótkotrwała temperatura medium [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Temperatura medium [°C] | 0...35; (z osłoną termiczną E43100: 35...65 °C) |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 3 |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Łączna liczba wyjść | 4 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 4 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | termiczne, impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Ustawienia fabryczne | chłodziwa na bazie wody; woda; media podobne do wody |
---|---|
Długość sondy L [mm] | 264 |
Zakres aktywny A [mm] | 195 |
Zakres martwy I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Punkt przełączania SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Punkt resetu rP [mm] | 20...195 |
W krokach co [mm] | 5 |
Punkt referencyjny OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Histereza, OP [mm] | 2 |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | ± 5 |
---|---|
Powtarzalność | ± 2 |
Rozdzielczość [mm] | 5 |
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; Pozycja SP / rP; dostosowanie OP; wybór medium; ustawienie przesunięcia; opóźnienie włączenia / wyłączenia |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 2 | ||||
Ilość danych binarnych | 4 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 227 |
Waga [g] | 290,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 16 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Materiały części w kontakcie z medium | PP |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|