• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki poziomu

Czujniki poziomu

Elektroniczne czujniki poziomu pomagają w niezawodnym wykrywaniu wysokości napełnienia cieczy lub materiałów sypkich w pojemnikach, zbiornikach oraz silosach. Urządzenia te stanowią niezbędny element procesów produkcyjnych dla wielu branż, takich jak m.in. przemysł spożywczy, metalurgiczny czy automotive. Przedstawiamy najważniejsze funkcjonalności sygnalizatorów poziomu od ifm electronic.

Czujniki poziomu – jak działają? Rodzaje sensorów i korzyści

Asortyment czujników naszej marki jest bardzo bogaty – oferta ifm electronic obejmuje urządzenia do ciągłego pomiaru poziomu lub do wykrywania poziomów granicznych. Zasada działania sensorów poziomu może więc różnić się w zależności od zastosowanej technologii – klienci mogą zdecydować się na sygnalizatory, w których stosowane są takie metody pomiarowe, jak np. zasada pojemnościowa, hydrostatyczna czy mikrofala prowadzona. Do bezdotykowego wykrywania poziomu można z kolei wybrać optyczne czujniki odległości lub systemy kamer 3D.

Ze względu na występowanie osadów i postępujące zużycie, szczególnie w przypadku pomiaru ze stykaniem się z czynnikami, często dochodzi do usterek przełączników mechanicznych. Warto więc zaznaczyć, że elektroniczne sensory poziomu od ifm electronic nie posiadają w ogóle komponentów mechanicznych ani pływakowych – dzięki temu rozwiązaniu nasze czujniki są szczególnie solidne i niezawodne.

Sygnalizatory poziomu dla branży spożywczej

Sporym zainteresowaniem naszych klientów cieszą się nowoczesne sensory poziomu do zastosowań w branży spożywczej, gdzie precyzyjne monitorowanie i kontrola poziomu substancji są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i efektywności procesów produkcyjnych.

W ofercie ifm electronic dostępne są m.in. czujniki serii LR, który działają na zasadzie prowadzonej mikrofali, mierząc poziom cieczy lub materiałów sypkich za pomocą impulsów elektromagnetycznych. Urządzenia te pozwalają na monitoring prawie wszystkich czynników, również silnie przywierających oraz nieprzewodzących. Warto także dodać, że sensory te mogą być parametryzowane przez IO-Link, co pozwala na dokładną wizualizację, przenoszenie oraz archiwizowanie zestawów parametrów.

Czym wyróżnia się sygnalizator poziomu granicznego? Urządzenia ifm electronic mogą być wykorzystywane również do wykrywania poziomu minimalnego, wycieków lub przepełnienia zbiorników. Obudowa sensora wykonywana jest bowiem z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co pozwala na jej zastosowanie nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach przemysłowych, właściwych m.in. dla branży spożywczej, chemicznej, szklarskiej czy papierniczej.

Czujniki poziomu – sprawdź naszą ofertę

Firma ifm electronic to doświadczony dostawca innowacyjnych czujników przemysłowych, które skutecznie wpływają na efektywność podejmowanych procesów produkcyjnych. Jeżeli nie wiesz, który z opisywanych powyżej modeli sensorów najlepiej sprawdzi się w przypadku działań podejmowanych na Twojej linii produkcyjnej, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, a my przedstawimy Ci pełne funkcjonalności proponowanych produktów.

Sprawdź także inne czujniki procesowe:
Czujniki ciśnienia
Czujniki przepływu
Czujniki temperatury
Czujniki analityczne