Obudowa | Obudowa do montażu na płycie montażowej |
---|---|
Wymiary [mm] | 39 x 75 x 54 |
Aplikacja | skalowalny wyświetlacz dla czujników z wyjściem analogowym |
---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 1 |
---|
Liczba wejść analogowych | 1 |
---|---|
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 10...50 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65; (zamontowany z podkładką) |
Waga [g] | 120 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na płycie montażowej |
Wymiary [mm] | 39 x 75 x 54 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Podłączenie | Zaciski: ...2,5 mm² |
---|