1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Systemy przetwarzania sygnałów
  5. Opóźnienie załaczenia i wyłączenia
  6. DL0203

DL0203

Jednostka przetwarzająca do monitorowania/kontroli poziomu

L200/LC-1/110-240VAC 24VDC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do kontroli poziomu w zbiornikach i pojemnikach
  • Niezawodne zabezpieczenie przed przelewaniem, suchobiegiem i przeciekami
  • Bezpośrednie sterowanie pompami i zaworami
  • Regulowana zwłoka włączania i wyłączania
  • Zintegrowany szerokozakresowy zasilacz czujnika
  • ce
  • cul
Obszerne dane techniczne w formacie PDF

Technische Details
Cechy produktu
Obudowa Obudowa do montażu na szynę DIN
Aplikacja
Aplikacja dwupunktowa kontrola poziomu
Dane elektryczne
Tolerancja 2 napięcia zasilania [%] > 20
Napięcie znamionowe AC [V] 110...240
Napięcie znamionowe DC [V] 27
Tolerancja napięcia znamionowego [%] > 20
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%] 20...10
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] 50...60
Wytrzymałość [V] 9
Maksymalny pobór prądu AC [W] 6
Maks. pobór energii DC [W] 4
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] 18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA)
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych 1
Liczba wyjść przekaźnikowych 1
Obciążalność styku 4 A (240 V AC, 24 V DC); (obciążenie rezystancyjne)
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Temperatura składowania [°C] -25...70
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 80; (40 °C: 50 % bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] 2000
Ochrona IP 20
Stopień ochrony zacisków IP 20
Stopień zabrudzenia 2; (≤ 240 V AC)
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] 254
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer N001
Dane mechaniczne
Waga [g] 235
Obudowa Obudowa do montażu na szynę DIN
Typ montażu szyna; (TH35 EN 60715)
Materiał sztuczne tworzywo: PC-GF20
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Napięcie zasilania 1, kolor zielony
Wejścia 2, kolor żółty
Wyjście 1, kolor zielony
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
złącza: 5 x 4-przewodowy, with screw connection, E40173
Połączenie elektryczne
Podłączenie nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — DL0203-00 — 13.02.2015 —