- Produkty
- Czujniki
- Czujniki poziomu
- Jednostki przetwarzające do kontroli poziomu
Jednostki przetwarzające do kontroli poziomu
- Bezpośrednie sterowanie pompami i zaworami
- Regulowana zwłoka włączania i wyłączania
- Zintegrowany szerokozakresowy zasilacz czujnika
- Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
- Ułatwiony montaż dzięki wtykowym zaciskom śrubowym
Jednostki przetwarzające do kontroli poziomu
Moduły przetwarzające do regulacji poziomu
Moduł przetwarzający do regulacji poziomu reguluje poziomy w zbiornikach i pojemnikach, zabezpieczając w ten sposób np. przed przepełnieniem, suchobiegiem i wyciekami. Urządzenie otrzymuje sygnały od zewnętrznego czujnika i załącza swoje wyjścia zgodnie z regulowanymi opóźnieniami wejścia i wyjścia.
Asortyment obejmuje urządzenia do podłączania jednego lub dwóch czujników.
Podczas regulacji poziomu z jednym czujnikiem górny poziom graniczny w zbiorniku jest monitorowany za pomocą czujnika pojemnościowego. Po uzyskaniu poziomu czujnik przekazuje sygnał do modułu przetwarzającego. Zamyka on na określony czas zawór dolotowy, aby nie dopuścić do przepełnienia.
Regulacja poziomu za pomocą dwóch czujników to typowa regulacja dwupunktowa. W celu ochrony pompy przed suchobiegiem na zbiorniku umieszczone są dwa czujniki pojemnościowe. Po uzyskaniu dolnego poziomu czujnik przekazuje sygnał do modułu przetwarzającego. Poprzez wyjście przekaźnikowe wyłącza on pompę, która normalnie tłoczy czynnik ze zbiornika. Po osiągnięciu górnego poziomu załącza się zamocowany tam drugi czujnik. Przekaźnik w module przetwarzającym włącza się ponownie i pompa uruchamia się.