Aplikacja | strefy sterylne; Moduły I/O do zastosowań sieciowych |
---|---|
Funkcja łańcuchowa | złącze sieciowe |
Napięcie zasilania [V] | 20...28 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 300...3900; (US) |
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3,6 |
---|
Całkowita ilość wejść i wyjść | 16; (konfigurowalne) |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wyjść binarnych: 8 |
Liczba wejść binarnych | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...28 |
Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Liczba wyjść binarnych | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 300 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokół | POWERLINK | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokół | MQTT JSON | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
||||
Notatka n/t interfejsów |
|
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Liczba portów klasy A | 8 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K) | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 78 |
Waga [g] | 423,6 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA szary; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiał uszczelnienia | EPDM |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Powerlink X21, X22 | Konektor: M12; kodowanie: D; uszczelnienie: EPDM |
---|
IO-Link Port Class A X01...X08 | Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM |
---|
X31 | Konektor: M12; kodowanie: A |
---|