Aplikacja | Moduł AS-i ATEX |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 280 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść pneumatycznych: 2 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30; (poprzez płaski kabel) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Liczba wyjść pneumatycznych | 2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Ochrona | IP 50 |
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
MTTF [lata] | 287 |
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | |||||||||||||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |||||||||||||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Certyfikat AS-i w przygotowaniu | tak | |||||||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 415,5 |
---|---|
Typ montażu | szybki montaż |
Materiał | PA; POM; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
System pneumatyczny | 2 x 3/2-drogowe zawory suwakowe (nieprzecinające się) |
Zakres ciśnienia roboczego [bar] | 2...8 |
Zakres ciśnienia roboczego [MPa] | 0,2...0,8 |
Przepływ powietrza przy 6/5 bar [l/min] | 500 |
Skład sprężonego powietrza | sprężone powietrze niezaolejone klasy 6-3-1; sprężone powietrze zaolejone klasy 6-3-4 |
Sterowanie ręczne | naciśnij/zwolnij lub naciśnij/obróć/zablokuj |
Przyłącza rurowe | 8 mm |
Wylot powietrza | wylot powietrza można podłączyć poprzez połączenie rurowe |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Dostarczane elementy |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje |
---|---|
Podłączenie | Konektor: M12 |
Symbol pneumatyczny
|
|
---|