Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wejść analogowych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wykonanie | Tylko do pracy z masterami AS-i o profilu M4 |
---|---|
Aplikacja | montaż obiektowy |
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 250 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,2 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wejść analogowych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30; (DC) |
Liczba wejść analogowych | 1; (podłączenie czujników 2-, 3- i 4-przewodowych) |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 4...20 |
Maksymalny spadek napięcia na elemencie przy zasilaniu znamionowym [V] | 10 |
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym | tak |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 12 bit |
Liczba wyjść analogowych | 1; (podłączenie aktuatorów 2-, 3- i 4-przewodowych) |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maksymalny spadek napięcia na elemencie dla prądu znamionowego. [V] | 10 |
Rozdzielczość wyjścia analogowego | 12 bit |
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | 0,5 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 137 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
Wersja AS-i | 3.0 |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | nie |
Profil mastera AS-i | M4 |
AS-i profil | S-7.5.5 |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 5.5 |
Waga [g] | 162,6 |
---|---|
Materiał | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Dostarczane elementy |
|
|
---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
; Maks. długość przewodu: 30 m |
Konektor: M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 30 m |
Podłączenie | Konektor: M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 30 m |
---|