Aplikacja | Moduł AS-i ATEX |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 250 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 2 |
---|
Zasilanie wejść | AS-i |
---|---|
Liczba wejść analogowych | 2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 4...20 |
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym | tak |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 12 bit |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Ochrona | IP 50 |
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [lata] | 174 |
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania |
Rozszerzony tryb adresowania | nie |
Profil mastera AS-i | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.D |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 3.D |
Certyfikat AS-i w przygotowaniu | tak |
Waga [g] | 233 |
---|---|
Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i |
Materiał | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje | |
Konektor: M12; kodowanie: A |