Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 4 |
---|
Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 50 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Dodatkowe zasilanie [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] | 2000 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 4 |
---|
Zasilanie wejść | AUX |
---|---|
Liczba wejść analogowych | 4; (podłączenie czujników 2-, 3- i 4-przewodowych) |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 4...20 |
Maksymalny spadek napięcia na elemencie przy zasilaniu znamionowym [V] | 10 |
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym | tak |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 12 bit |
Dokładność | 0,5; (% wartości końcowej zakresu pomiarowego; tolerancja przy wpływie zakłóceń elektromagnetycznych: < ± 1 % wartości końcowej zakresu pomiarowego) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 105 | ||||||
Dopuszczenie UL |
|
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | nie |
Profil mastera AS-i | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 3.E |
Certyfikat AS-i | 123501 |
Waga [g] | 188 |
---|---|
Materiał | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Dostarczane elementy |
|
|
---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje | |
Konektor: M12; kodowanie: A |