Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 300 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 8 |
---|
Liczba wejść binarnych | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 250; (2 x 125) |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 218 |
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | ||||||||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | tak | ||||||||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 89001 | ||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 284,5 |
---|---|
Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i |
Materiał | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Dostarczane elementy |
|
|
---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje |
---|---|
Podłączenie | Konektor: M12 |