Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 50 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Liczba wyjść binarnych | 4 |
---|---|
Podłaczenie | PNP |
Zakres napięcia DC [V] | 15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Wyjścia zasilania aktuatora | AUX |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 211 |
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | ||||||||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | nie | ||||||||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 153,6 |
---|---|
Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i |
Materiał | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Dostarczane elementy |
|
|
---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje |
---|---|
Podłączenie | Konektor: M12 |