Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 2; (AS-i: 2; AUX: 2) |
Dodatkowe zasilanie [V] | 15...30 DC; (AUX ; supply class 2 zgodnie z cULus) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 10284 |
Waga [g] | 152,5 |
---|---|
Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i |
Wymiary [mm] | 103 x 45 x 44,7 |
Materiał | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Dostarczane elementy |
|
|
---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje | |
Konektor: M12; kodowanie: A |