Wykonanie | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Aplikacja | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
Klasa ochrony | III |
---|---|
Wykrycie przeciążenia | tak; (4400 mA ± 200 mA) |
Napięcie zasilania [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 4000; (AS-i) |
Dodatkowe zasilanie [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] | 4000; (AUX) |
Napięcie zasilania [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 4000; (US) |
Dodatkowe zasilanie [V] | 20...30 DC; (UA) |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] | 4000; (UA) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | ||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K) | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 379 |
Waga [g] | 391,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 208 x 59,3 x 38,4 |
Materiał | obudowa: PA szary; Złącza: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | M12 |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
w trybie AS-i | Konektor: M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 0,6...0,8 Nm |
---|
w trybie AS-i 1...8 | Konektor: M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 0,6...0,8 Nm |
---|