Aplikacja | Obudowa do montażu na płycie montażowej |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 180; (bez czujników: < 30 mA; aktywne wejścia i wyjścia: < 180 mA) |
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,15; (prąd całkowity dla wszystkich wejść i wyjść zasilanych z AS-i: 150 mA) |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30; (DC) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 150 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 3 |
Podłaczenie | PNP |
Zakres napięcia DC [V] | 18...30; (DC) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 0,15 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...55 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 3.0 |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak |
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 |
AS-i profil | S-7.A.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | A.E |
Certyfikat AS-i | 102401 |
Waga [g] | 68 |
---|---|
Typ montażu | Do montażu w obudowie |
Wymiary [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Materiał | obudowa: PC wypełniona żywicą |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
zaciski śrubowe: |