Aplikacja | Obudowa do montażu na płycie montażowej |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 200 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,18; (prąd całkowity dla wszystkich wejść i wyjść zasilanych z AS-i: 180 mA) |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30; (DC) |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 3 |
Zakres napięcia DC [V] | 18...30; (DC) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100; (uwaga dotyczY obciążenia prądem wszystkich wejść i wyjść) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.F | |||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.F | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 80 |
---|---|
Obudowa | Obudowa plastikowa zalana |
Wymiary [mm] | 16 x 88 x 41 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Przewód: 0,2 m |