Aplikacja | Obudowa do montażu na płycie montażowej |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2 |
---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30; (DC) |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | > 5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | nie |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Zakres napięcia DC [V] | DC |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 20; (w zależności od obudowy) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 842 |
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak | ||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | ||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | ||||||||||
Certyfikat AS-i | 75101 | ||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 58,5 |
---|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,2 m |