Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść Pt100: 4 |
---|---|
Zakres pomiarowy [°C] | -200...850 |
Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 80 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść Pt100: 4 |
---|
Liczba wejść Pt100 | 4 |
---|---|
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30; (DC) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 20 |
Liczba wejść analogowych | podłączenie czujników 2- i 3-przewodowych |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 16 bit / 0,1 °C |
Rozdzielczość wyjścia analogowego | 16 bit / 0,1 °C |
---|
Zakres pomiarowy [°C] | -200...850 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 150 |
Profil mastera AS-i | M3; M4 |
---|---|
AS-i profil | S-7.3.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 3.E |
Waga [g] | 299 |
---|---|
Typ montażu | Interfejs AS-i do dolnej części FC |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski klatkowe: |
---|