Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść Pt100: 4 |
---|---|
Zakres pomiarowy [°C] | -200...850 |
Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 80 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,08 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść Pt100: 4 |
---|
Liczba wejść Pt100 | 4 |
---|---|
Zasilanie wejść | AS-i |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Liczba wejść analogowych | podłączenie czujników 2- i 4-przewodowych |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 16 / 0,1 °C |
Zakres pomiarowy [°C] | -200...850 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 140 |
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania; możliwe adresowanie poprzez IR |
---|---|
Profil mastera AS-i | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 3.E |
Waga [g] | 205,55 |
---|---|
Typ montażu | Interfejs AS-i do dolnej części FC |
Materiał | PBT |
Moment dokręcający [Nm] | 0,6...0,8 |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: M12; kodowanie: A |