Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 157 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Dodatkowe zasilanie [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Dodatkowe zasilanie | opcjonalnie |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] | 550; (AUX) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 4 |
---|
Precyzyjne wejście analogowe [%] | 0,5 |
---|
Liczba wyjść analogowych | 4; (podłączenie aktuatora 2-przewodowego) |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 0...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 600 |
Rozdzielczość wyjścia analogowego | 16 (1 bit = 1 µA) |
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i / AUX |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 135 |
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania; możliwe adresowanie poprzez IR |
---|---|
Profil mastera AS-i | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.6 |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 3.6 |
Waga [g] | 224,65 |
---|---|
Typ montażu | Inteface AS-i dla podstaw typu FC/FC-E |
Materiał | PBT |
Moment dokręcający [Nm] | 0,6...0,8 |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: M12; kodowanie: A |