Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 230 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 2 wg IEC 61131-2) |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30; (DC) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 180; (obciążenie prądem dla wszystkich wejść i wyjść: 180 mA) |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
---|---|
Zakres napięcia DC [V] | 18...30 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 180; (obciążenie prądem dla wszystkich wejść i wyjść: 180 mA) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | nie |
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...60 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 261 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 100901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bity parametrów |
|
Waga [g] | 111 |
---|---|
Typ montażu | montaż do zabudowy w szafie |
Wymiary [mm] | 90,5 x 30 x 23,5 |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | M12 |
---|
Dostarczane elementy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |