Wykonanie | Paleta kolorów podświetlenia przycisków |
---|---|
Aplikacja | montaż obiektowy |
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 55 |
Zasilanie wejść | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | B | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | |||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 134701 | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 137,6 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Wymiary [mm] | 89,6 x 46 x 45 |
Materiał | PA |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Podłączenie modułu | M12 |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |