Aplikacja | montaż obiektowy; strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 80 |
Zasilanie wejść | AS-i |
---|
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...80 |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |||||||||||||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 135301 | |||||||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 275,6 |
---|---|
Typ montażu | montaż śrubowy |
Wymiary [mm] | 118 x 50 x 47 |
Materiał | stal kwasoodporna |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Podłączenie modułu | M12 |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |