Aplikacja | Do zabudowy w szafie sterowniczej |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 10...53; (Zasilanie zewnętrzne) |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 53; (z zewnętrznym zasilaniem: 28 mA) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Dodatkowe zasilanie [V] | 24 DC |
Dodatkowe zasilanie | opcjonalnie |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 4 |
---|
Zasilanie wejść | AS-i / AUX |
---|---|
Liczba wejść analogowych | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...10 |
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym | nie |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 16 (1 bit = 1 mV) |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...85 |
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 120 |
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | nie |
Profil mastera AS-i | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 3.E |
Waga [g] | 168,5 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Materiał | PA 6.6 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | COMBICON: |
---|