1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Systemy i czujniki AS-i
  5. Moduły typu AirBoxes do aplikacji w pneumatyce
  6. AC2027

AC2027

AirBox AS-i

AirBox 2DI 2PO M12

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do zdecentralizowanego załączania cylindrów i aktuatorów zaworów
  • Połączenie modułu we/wy AS-i i zaworu elektromagnetycznego
  • Duża wydajność energetyczna dzięki zdecentralizowanemu zastosowaniu w pobliżu aktuatora
  • Prostszy montaż i podłączanie oprzewodowania
  • Łatwy montaż i podłączanie przewodów w dolnej części modułu
  • ce
  • asi
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] 150
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść pneumatycznych: 2
Wejścia
Liczba wejść binarnych 2
Obwód wejść binarnych PNP
Zasilanie wejść AS-i
Napięcie zasilania [V] 20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] 100
Prąd wejściowy Wysoki [mA] > 3
Prąd wejściowy Niski [mA] < 1,5
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V] 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne AS-i
Liczba wyjść pneumatycznych 2
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...55
Uwaga dot. temperatury otoczenia
ze specjalnie przygotowanym sprężonym powietrzem: < 0 °C
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 50295
Klasyfikacja AS-i
AS-i profil S-3.F
Konfiguracja AS-i E_A [hex] 3
AS-i_ID_kod [hex] F
Certyfikat AS-i 10501
Bity danych
Bit danych D0 D1 D2 D3
Wejścia / wyjścia I-1 I-2 O-3 O-4
Dane mechaniczne
Waga [g] 254,5
Typ montażu Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC
Materiał PBT
System pneumatyczny dwa zawory 3/2drogowe
Zakres ciśnienia roboczego [bar] 2...8
Zakres ciśnienia roboczego [MPa] 0,2...0,8
Uwaga dot. zakresu ciśnienia pracy
dopuszczalne skoki ciśnienia
Przepływ powietrza przy 6/5 bar [l/min] 350
Przepływ powietrza 6/0 bar [l/min] 550
Skład sprężonego powietrza filtrowane (5 µm); zaolejone (ISO-VG10) lub nie zaolejone
Przyłącza rurowe Legris LF 3000/8
Wylot powietrza wylot powietrza można podłączyć poprzez połączenie rurowe
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie LED, kolor zielony
Funkcja LED, kolor żółty
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)
Tłumik, E75232
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:
Konektor: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — AC2027-00 — 18.11.2004 —