You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Połączenia kablowe w strefie mokrej dla branży spożywczej

Nie ma wątpliwości, że współcześnie technologia odgrywa niebagatelną rolę praktycznie w każdej dziedzinie. Nie inaczej jest w branży spożywczej. Biorąc to pod uwagę, warto zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię, jaką są połączenia kablowe w strefie mokrej. Co powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Połączenia kablowe w strefie mokrej - niezbędne w branży spożywczej

Branża spożywcza rządzi się swoimi prawami, które należy przestrzegać na każdym etapie procesu produkcji, wytwarzania itp. Strefy mokre występują tu powszechnie, dlatego też połączenia kablowe muszą być dopasowane precyzyjnie, z uwzględnieniem najważniejszych parametrów. Woda, para wodna i wilgoć - to połączenie mogące bardzo negatywnie wpływać na trwałość i funkcjonalność kabli elektrycznych. Co gorsza, źle dobrane lub nieprawidłowo użytkowane mogą stanowić zagrożenie dla postronnych osób. Nie możemy więc pod żadnym pozorem tego lekceważyć. Istnieje wiele przewodów przystosowanych do pracy w strefie mokrej, między innymi przewody do sieci Ethernet. Warto bliżej się z nimi zapoznać, by wiedzieć, co mamy do wyboru. Dzięki temu wybierzemy ich odpowiedni rodzaj.

Połączenia kablowe w strefie mokrej - kluczowe znaczenie

Bez dwóch zdań - od wyboru odpowiednich kabli zależy wiele, zarówno to, czy połączenia w strefie mokrej pozostają trwałe oraz niezawodne, jak również czy nie będą stanowić zagrożenia. Ta kwestia jest absolutnie priorytetowa, ponieważ łączenie elektryczności z wodą może wywołać niebezpieczne sytuacje. Nie inaczej jest z ich montażem i konserwacją, co wymaga staranności i precyzji. Pamiętajmy bowiem, że każdy błąd podczas przeprowadzania tych zabiegów może prowadzić do poważnych problemów, jak przecieki czy uszkodzenia urządzeń.

Jakie połączenia kablowe sprawdzają się w strefie mokrej?

Współczesne zakłady z branży spożywczej korzystają z zaawansowanych modułów obiektowych wymagających niezawodnego zasilania. Takie są kable połączeniowe z gniazdem od IFM, gdyż to rozwiązanie zapewnia stabilność zasilania przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka awarii. Są to przewody zasilające do stref wilgotnych i aseptycznych - Ecolink M12. Przekrój poprzeczny żył takiego przewodu to 2,5 mm2 dla prądów o natężeniu do 16 amperów. Jego złącze M12 z kodowaniem L jest zgodne z normą EN 61076. Płaszcz przewodu jest wykonany z materiału bezhalogenowego i trudnopalnego, a antypoślizgowa nakrętka zapewnia idealnie szczelne połączenie podczas montażu ręcznego. To wszystko sprawia, że zyskujemy w ten sposób możliwość odpowiedniego podłączania masterów IO-Link w przemyśle spożywczym.

ecolink M12 - czym charakteryzują się te połączenia kablowe?

Jak już wiemy, są one zaprojektowane, aby służyć jako połączenia w obszarach higienicznych i wilgotnych. Dzieje się tak, bo spełniają wysokie wymagania przemysłu spożywczego, zapewniając niezawodne zasilanie z mastera IO-Link do czujnika lub siłownika. Dostępne kodowanie L umożliwia przesyłanie prądów o natężeniu do 16 amperów, przekrój żył kabla - 2,5 mm2 - zapewnia niski spadek napięcia. Gwarantują pewną i trwałą szczelność, za co odpowiada asymetrycznie działające zabezpieczenie przed wibracjami. Dzięki temu, że mocno trzyma gwintowaną nakrętkę, przyczynia się do optymalnej i stałej szczelności. Co więcej, profilowaną nakrętkę łatwo można odpowiednio dokręcić, do czego nie potrzeba nawet narzędzi, bo jesteśmy w stanie wykonać to ręcznie.

Ethernet D-Code. Niezawodność w trudnych warunkach!

Kolejnym niezawodnym rozwiązaniem są połączenie kablowe do stref mokrych Ethernet z kodowaniem D, stanowiące optymalne uszczelnienie również w przypadku ręcznego montażu. Posiadają trwałe zabezpieczenie przed drganiami i wstrząsami, zapewnione za pomocą konturu zęba piły. Stopień ochrony IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K.

Jak widzimy, połączenia kablowe w strefie mokrej są absolutnie kluczowe, dlatego też każdy, kto odpowiada za ten obszar działalności w branży spożywczej, powinien o tym pamiętać, dopasowując odpowiednie rozwiązania.